text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCprotego D.24/010/0/P/2/208-480VAC

Numer produktu: 8176570
GTIN: 4046548069594
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore wil...  Więcej

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€4,825.75

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Potwierdzenie Na liście UL  
CE  
UKCA  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Cel zakresu faz Zasilanie główne  
Napięcie zasilania (V) 208 - 480  V
Napięcie zasilania z fazami 3x 208…3x 480 V  
Typ zakr. napięcia zasilania AC  
Typ napięcia zasilania U1 AC  
Przeznaczenie U2 Zasilanie  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2 z hamulcem +15%  
Tolerancja U2 bez hamulca +15%  
Maks. częstot. załączania o/p 30/h  
Cont. outp. curr. at 3x208 V 24  A
Cont outp. curr. at 3x230 V 24  A
Cont. out. current at 3x400 V 24  A
Cont outp. curr. at 3x480 V 24  A
Peak current for 2 s 72  A
Peak current for 5 s 48  A
Pulse frequ. inverted rectif. 8  kHz
Zakres V obwodu pośredniego 900 V DC  
Liczba STO-Enable 2  
PMCexpansion firmware 2 = EtherCAT  
Typ złącza resolvera 9-stykowe złącze wew. D-Sub  
Typ złącza enkoder/przyrost.pl 15-stykowe złącze wew. D-Sub  
Ilość wejść analogowych 2  
Typ wejść analogowych Napięcie  
Zakres sygn. wej. analogowych -10 - 10 V  
Rozdzielczość wejść analog. 16  Bit
Ilość wejść cyfrowych 4 - 6  
Poziom sygn. na wejściu dla 0 -3 – +5 VDC  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. tak  
Liczba wyjść pomocniczych 2  
Izol. galw. n/bezp. SC O Tak  
Typ złącza ETHERNET int. RJ45  
Ilość złączy CANopen 1  
Ilość złączy RS-232 1  
Typ złącza RS RS232 i/f 9-stykowe złącze zew. D-Sub  
Norma temperatury otoczenia DIN EN 60721-3-3  
Klasa temperatury otoczenia 1K4  
Klasa temperatury otoczenia 3K3  
Temperatura pracy 0 - 40  °C
Obniżenie temp. otoczenia 40 - 55 °C  
Spadek mocy 2,5%/K  
Norma temp. przechowywania DIN EN 60721-3-1  
Zmiana temp. przechowywania 20 K/h  
Norma przydatności klimat. DIN EN 60721-3-3  
Klasa wilgotności 1K3  
Klasa wilgotności RH 85%  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 1000 m  
Dop.wys.pracy dla 1,5% obn. 1000 - 2500 m n.p.m.  
Spadek mocy na 100 m 1,5%/100 m  
EMC wg standardu... EN 61800-3  
Drgania wg normy... EN 60721-3-3  
Typ chłodzenia Wbudowany wentylator  
Emisja hałasu 65 dB (A)  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe pionowo  
Materiał obudowy Stal cynkowana  
Wysokość 348  mm
Szerokość 100  mm
Głębokość 243  mm
Ciężar netto 5600  g
Ciężar brutto 6900  g
 
Zgodność z RoHS tak  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27023201  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548069594  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85044086  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1