text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCprotego D.01/010/0/0/2/208-480VAC

Numer produktu: 8176510
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.1 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expans...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€2,794.89

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.1 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O.

Potwierdzenie Na liście UL  
CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
 
Cel zakresu faz Zasilanie główne  
Napięcie zasilania (V) 208 - 480  V
Napięcie zasilania z fazami 3x 208…3x 480 V  
Typ zakr. napięcia zasilania AC  
Typ napięcia zasilania U1 AC  
Przeznaczenie U2 Zasilanie  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2 z hamulcem +15%  
Tolerancja U2 bez hamulca +15%  
Maks. częstot. załączania o/p 30/h  
Cont. outp. curr. at 3x208 V 2.5  A
Cont outp. curr. at 3x230 V 2  A
Cont. out. current at 3x400 V 1.5  A
Cont outp. curr. at 3x480 V 1.5  A
Peak current for 2 s 4.5  A
Peak current for 5 s 3  A
Pulse frequ. inverted rectif. 8  kHz
Zakres V obwodu pośredniego 900 V DC  
Liczba STO-Enable 2  
Typ złącza resolvera 9-stykowe złącze wew. D-Sub  
Typ złącza enkoder/przyrost.pl 15-stykowe złącze wew. D-Sub  
Ilość wejść analogowych 2  
Typ wejść analogowych Napięcie  
Zakres sygn. wej. analogowych -10 - 10 V  
Rozdzielczość wejść analog. 16  Bit
Ilość wejść cyfrowych 4 - 6  
Poziom sygn. na wejściu dla 0 -3 – +5 VDC  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. tak  
Liczba wyjść pomocniczych 2  
Izol. galw. n/bezp. SC O Tak  
Typ złącza ETHERNET int. RJ45  
Ilość złączy CANopen 1  
Ilość złączy RS-232 1  
Typ złącza RS RS232 i/f 9-stykowe złącze zew. D-Sub  
Norma temperatury otoczenia DIN EN 60721-3-3  
Klasa temperatury otoczenia 1K4  
Klasa temperatury otoczenia 3K3  
Temperatura pracy 0 - 40  °C
Obniżenie temp. otoczenia 40 - 55 °C  
Spadek mocy 2,5%/K  
Norma temp. przechowywania DIN EN 60721-3-1  
Zmiana temp. przechowywania 20 K/h  
Norma przydatności klimat. DIN EN 60721-3-3  
Klasa wilgotności 1K3  
Klasa wilgotności RH 85%  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 1000 m  
Dop.wys.pracy dla 1,5% obn. 1000 - 2500 m n.p.m.  
Spadek mocy na 100 m 1,5%/100 m  
EMC wg standardu... EN 61800-3  
Drgania wg normy... EN 60721-3-3  
Typ chłodzenia Wbudowany wentylator  
Emisja hałasu 43 dB (A)  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Stopień ochrony obudowy  
Rodzaj ochrony zacisków  
Położenie montażowe pionowo  
Materiał obudowy Stal cynkowana  
Wysokość 345  mm
Szerokość 70  mm
Głębokość 243  mm
Ciężar netto 4500  g
Ciężar brutto 5600  g
 
Zgodność z RoHS tak  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
Kod EAN 4046548068306  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27023201  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC001857  
Tom 0