text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCcable FD/D4B8/005/Q25/S1

Numer produktu: 8177271
GTIN: 4046548080155
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeab...  Więcej

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€250.55

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Temperatura pracy -20  
80  
Przyłącze typu 1 P 12-pinowe złącze żeńskie M15  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Przyłącze typu 2 15-pinowe złącze męskie D-Sub  
Kształt przyłącza typu 2 proste  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał powierzchni styku 2 Au  
Długość przewodu 5  
Materiał pow. ekran. kabla K1 Sn  
Kolor izolacji przewodu 1 Zielony  
Materiał izolacji kabla 1 PUR  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 tak  
Max. outside diameter cable K1 7.2  
7.8  
Przekrój kabla danych K1 (4 x 2 x 0,25) mm²  
Ekranowanie K1 tak  
Typ ekranowania K1 Siatka druciana  
Ciężar netto 465  
Ciężar brutto 535  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060311  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080155  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1