Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"680150","name":"PMC Expansion Card PROFINET","price":"481.69","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMC Expansion Card PROFINET
Numer produktu: 680150
GTIN: 4046548076912
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego D.
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Sztuka
Cena
€481.69
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Interfejs PROFINET
| Ustawiana pr. transm. PROFIBUS | 100 MBit/s |
| Certyfikacja PROFINET | PNO |
| ID producenta PROFIBUS | 092Fh |
| Typ złącza PROFINET i/f | RJ45 |
| Typ PROFINET | Slave |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | 0 - 40 °C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Potencjalne oddzielenie
| Izolacja potencjałowa 1 między | Napięcie PROFINET i systemu |
| Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja robocza |
Dane mechaniczne
| Mat. obudowy płyty przedniej | Stal 1.4016 |
| Materiał górnej części obudowy | Folia poliestrowa |
| Wysokość | 140.8 mm |
| Szerokość | 18.4 mm |
| Głębokość | 101.8 mm |
| Ciężar netto | 86 g |
| Ciężar brutto | 213 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1% |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242007 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | eg000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | ec001423 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548076912 |
| Tom | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85049090 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |