text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMC SI6A162Z/EC 2x 12A

Numer produktu: 8C000035
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety mod...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€2,287.01

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat.

Potwierdzenie Na liście UL  
CE  
UKCA  
 
Napięcie zasilania 2 (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Ilość wejść cyfrowych 8  
Temperatura pracy 0 - 45  °C
Typ chłodzenia Wbudowany wentylator  
Stopień ochrony obudowy  
Wysokość 343  mm
Szerokość 65  mm
Głębokość 286  mm
Ciężar netto 4870  g
Ciężar brutto 6290  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
Kod EAN 4046548100358  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27023101  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC001857  
Tom 0  
 

Akcesoria obligatoryjne

PMC SI6A162 terminal set (Y/Z)
PMC SI6A162 terminal set (Y/Z) 8C000030
Terminal set for drive controllers SI6A162Y or SI6A162Z
€92.11