text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMC SI6A062Y/EC 2x 5A

Numer produktu: 8C000017
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 ...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€2,099.32

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.

Potwierdzenie Na liście UL  
CE  
UKCA  
 
Napięcie zasilania 2 (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Ilość wejść cyfrowych 8  
Temperatura pracy 0 - 45  °C
Typ chłodzenia Wbudowany wentylator  
Stopień ochrony obudowy  
Wysokość 343  mm
Szerokość 45  mm
Głębokość 265  mm
Ciężar netto 3510  g
Ciężar brutto 5110  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
Kod EAN 4046548100211  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27023101  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC001857  
Tom 0  
 

Akcesoria obligatoryjne

PMC SI6A062 terminal set (Y/Z)
PMC SI6A062 terminal set (Y/Z) 8C000014
Terminal set for drive controllers SI6A062Y or SI6A062Z
€69.51