{"id":"8C000080","name":"PMC SC6A261R/PN 1x 19A","price":"2274.25","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMC SC6A261R/PN 1x 19A
Numer produktu: 8C000080
GTIN: 4046548100594
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 13.2 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SR6 (STO using terminals) and PROFINET.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and th...
Więcej
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 13.2 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SR6 (STO using terminals) and PROFINET.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania z fazami |
3×400 VAC, +32/−50%, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58%, 50/60 Hz
|
| Napięcie zasilania 2 (V) |
24
V |
| Typ napięcia zasilania U2 |
DC
|
| Rated output current (4kHz)[A] |
19 A
|
| Rated output current (8kHz)[A] |
15 A
|
Funkcja bezpieczeństwa STO
| Safety function, technology |
R=SR6: STO über Klemmen
|
Sekcja zasilania
| Max.output current (4kHz)[%/s] |
210%@2s
|
| Max.output current (8kHz)[%/s] |
250%@2s
|
CPU
| PMCexpansion firmware |
PN = PROFINET
|
Wejścia
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
0 - 45
°C |
| Typ chłodzenia |
Wbudowany wentylator
|
| Stopień ochrony obudowy |
IP20
|
Dane mechaniczne
| Wysokość |
343
mm |
| Szerokość |
65
mm |
| Głębokość |
286
mm |
| Ciężar netto |
5250
g |
| Ciężar brutto |
6450
g |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Dane handlowe
| Wersja ECLASS |
ECLASS-13
|
| Funkcja odniesienia ECLASS |
27023201
|
| Wersja ETIM |
ETIM-9.0
|
| Grupa odniesienia ETIM |
EG000017
|
| Funkcja odniesienia ETIM |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548100594
|
| Tom |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85044085
|
| Typ numeru taryfy celnej |
TARIC
|
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Ilość na jednostkę opakowania |
1
|
PMC SC6A261 terminal set (R)
8C000077
Terminal set for drive controllers SC6A261R with STO using terminals
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.