text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMC SC6A162Z/EC 2x 10A

Numer produktu: 8C000075
GTIN: 4046548100549
Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and the...  Więcej

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€2,541.92

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Potwierdzenie Na liście UL  
CE  
UKCA  
 
Napięcie zasilania z fazami 3×400 VAC, +32/−50%, 50/60 Hz  
3×480 VAC, +10/−58%, 50/60 Hz  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Rated output current (4kHz)[A] 2 x 10 A  
Rated output current (8kHz)[A] 2 x 9 A  
Safety function, technology Z= ohne Sicherheitstechnik  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMCexpansion firmware EC = EtherCAT  
Ilość wejść cyfrowych 8  
Temperatura pracy 0 - 45  °C
Typ chłodzenia Wbudowany wentylator  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Wysokość 343  mm
Szerokość 65  mm
Głębokość 286  mm
Ciężar netto 5350  g
Ciężar brutto 6750  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27023201  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100549  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PMC SC6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SC6A162 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000070
Terminal set for drive controllers SC6A162Z, SC6A162U, SC6A162Y, SC6A162X Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
€115.22