Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PMCcable FD/G4GB/015/Q25/S1
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
€230.61
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ40-EZ80. Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Przyłącze typu 1 | 12-pinowe złącze żeńskie M17 P |
| Kształt przyłącza typu 1 | proste |
| Przyłącze typu 2 | 15-pinowe złącze męskie D-Sub |
| Kształt przyłącza typu 2 | proste |
| Materiał powierzchni styku 1 | Au |
| Materiał kabla K1 | Cu |
| Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
| Długość przewodu | 15 |
| Materiał pow. ekran. kabla K1 | Cu cynowany |
| Kolor izolacji przewodu 1 | Zielony |
| Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
| Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
| Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
| Przekrój kabla danych K1 | (3x2x0,14 + 2x0,25) mm² |
| Ekranowanie K1 | tak |
| Zatwierdzenia kabla K1 | UL/CSA |
| Bezhalogenowe | tak |
| Odporność na olej | odporność |
| Odporność ogniowa | IEC 60332-1: samogasnący |
| Ciężar netto | 720 |
| Ciężar brutto | 720 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548101577 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |