Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8C000100","name":"PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A","price":"276.33","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A
Numer produktu: 8C000100
Output choke TEP3820-0CS41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz.
Inductance 0,9... Więcej
Cena
€276.33
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Output choke TEP3820-0CS41 from a cable lenght > 50m, maximum of 100m Technical data: Voltage range 3x <480 VAC. Frequency range 0-200 Hz. Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz. Inductance 0,9 mH.
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania z fazami | 3 × 0... 480 VAC |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 - 40 °C |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Wysokość | 153 mm |
Szerokość | 178 mm |
Głębokość | 88 mm |
Ciężar netto | 5900 g |
Ciężar brutto | 5900 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
Kod EAN | 4046548101072 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27420107 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002563 |
Tom | 0 |