Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8177003","name":"PMCtendo SZ.71/0/1/2/7/K/H/30/00","price":"1983.3","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCtendo SZ.71/0/1/2/7/K/H/30/00
Numer produktu: 8177003
GTIN: 4046548072945
Mo = 8.3 Nm Io = 8.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 8.5 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor ...
Więcej
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Sztuka
Cena
€1,983.30
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Mo = 8.3 Nm Io = 8.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 8.5 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Stopień ochrony obudowy | IP56 |
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 8300 g |
| Ciężar brutto | 11300 g |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27022602 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000034 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548072945 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015220 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |