Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8176853","name":"PMCprotegoD 01-24 spare part plug set","price":"76.75","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCprotegoD 01-24 spare part plug set
Numer produktu: 8176853
GTIN: 4046548088557
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of:
X40a, X40b and X50a, X50b, X50c
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Sztuka
Cena
€76.75
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Prąd znamionowy | 10 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
0
40 |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60664-1 |
| Kategoria przepięcia | III / II |
Dane mechaniczne
| Kształt przyłącza typu 1 | proste |
| Materiał powierzchni styku 1 | Cynowany |
| Materiał powierzchni styku 3 | Cynowany |
| Zatwierdzenia złącza 1 | UL94 V-0 |
| Ciężar netto | 61 |
| Ciężar brutto | 65 |
Środowisko
| Zgodność z RoHS | tak |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242092 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088557 |
| Tom | 0.168 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |