text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMC SI6A062U/PN 2x 5A

Numer produktu: 8C000018
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake ...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€2,099.32

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SU6 (STO and SS1 using PROFIsafe) and PROFINET.

Potwierdzenie Na liście UL  
CE  
UKCA  
 
Napięcie zasilania 2 (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Rated output current (4kHz)[A] 2 x 5 A  
Rated output current (8kHz)[A] 2 x 4,5 A  
Safety function, technology Y=SY6: mit STO, SS1 über FSoE  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMCexpansion firmware PN = PROFINET  
Ilość wejść cyfrowych 8  
Temperatura pracy 0 - 45  °C
Typ chłodzenia Wbudowany wentylator  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Wysokość 343  mm
Szerokość 45  mm
Głębokość 265  mm
Ciężar netto 3510  g
Ciężar brutto 5110  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27023101  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100228  
Tom 0  dm3
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PMC SI6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A062 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000014
Terminal set for drive controllers SI6A062Z, SI6A062U, SI6A062Y, SI6A062X
€69.51