Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"750601","name":"PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"909.39","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}

Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
Numer produktu: 750601
Przekaźnik monitorowania napięcia PNOZsigma do zastosowań do PL e i SIL
CL 3, UB = 100-240 V AC/DC, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 6 wyjść pomocniczych,
szerokość: 90 mm, zaciski śrubowe wtykowe, możliwość ro... Więcej
Cena
€909.39
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik monitorowania napięcia PNOZsigma do zastosowań do PL e i SIL CL 3, UB = 100-240 V AC/DC, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 6 wyjść pomocniczych, szerokość: 90 mm, zaciski śrubowe wtykowe, możliwość rozbudowy za pomocąrozszerzeń styków PNOZsigma.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
P_ZULASSUNG_CE
P_ZULASSUNG_CCC P_ZULASSUNG_UKCA P_ZULASSUNG_cULus Listed P_ZULASSUNG_TÜV P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie U1 | P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply |
Napięcie zasilania (V) | 100 - 240 V |
Typ napięcia zasilania U1 | P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC |
Pobór mocy AC | 10.5 |
Pobór mocy DC | 8 |
Obwód pomiarowy
Meas. circ. frequ. range (Hz) |
50
60 |
Wejścia
Liczba wejść | 6 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 6 |
Tolerancja nap. zewn. DC S/C | P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 % |
Wyjścia półprzewodnikowe (standard)
Izol. galw. n/bezp. SC O | P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja |
Zab.zwarciowe n/bezp. S/CO | P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja |
Poziom sygnału 1 n/bezp. S/C O | P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 250 |
Max. current AC1 safety cont. | 6 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 6 |
Kategoria AC15/DC13sta. | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 3 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Styki bezp.: AC przy UL | P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity) |
Styki bezp.: praca pilota | P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only |
Materiał styku przekaźnika | P_KONT_MAT_AgCuNi |
Dane dodatk.styku przekaźnika | P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... |
P_KLIMA_EN 60068-2-2
P_KLIMA_EN 60068-2-1 P_KLIMA_EN 60068-2-78 P_KLIMA_EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Klasa wilgotności | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
Dozwolona kondensacja? | P_BETAUUNG_unzulässig |
EMC wg standardu... |
P_EMV_NORM_EN 60255-26
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1 |
Klasa dotk. testu drgań | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1 |
Klasa dotk. testu wstrząsów | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1 |
Klasa sejsmiczna wg normy 1 | P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3 |
Klasa dotk. testu sejsmicznego | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0 |
Klasa dotk. testu p.wstrząsów | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1 |
Odstęp i odl. izol. do | P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27 |
Kategoria przepięcia | P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | P_SCHUTZ_EINBAU_IP54 |
Stopień ochrony obudowy | P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20 |
Rodzaj ochrony zacisków | P_SCHUTZ_KLEM_IP20 |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | P_EINBAULAGE_beliebig |
Materiał obudowy części dolnej | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
Materiał górnej części obudowy | P_GEHAEUSE_MAT_O_PC |
Zacisk przyłączeniowy | P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme |
Styl zacisków | P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar |
Przewód elasty. c/s Info AWG | P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG |
Wysokość | 98 mm |
Szerokość | 90 mm |
Głębokość | 120 mm |
Ciężar netto | 655 g |
Ciężar brutto | 665 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh | Ołów |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. | 7439-92-1 |
Dostępne wejście SCIP | tak |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371801 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001438 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548086126 |
Tom | 0.857 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ilość na jednostkę opakowania | 1 |