text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so

Numer produktu: 774073
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 N/O, 2SC, UB = 110 V AC/ 24 V DC, szerokość: 45 mm, zintegrowane zaciski ...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€225.82

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 N/O, 2SC, UB = 110 V AC/ 24 V DC, szerokość: 45 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, monitorowaniewyłącznika bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, maty czułe na nacisk (na zasadzie zwarcia), pętlasprzężenia zwrotnego.

Potwierdzenie CE  
CCC  
UKCA  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
 
Napięcie zasilania (V) 110  V
Typ napięcia zasilania U1 AC  
Pobór mocy AC 3.5  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2  
Liczba wejść 2  
Oporność maty wyłącznikowej 80  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 2  
Tolerancja nap. zewn. DC S/C -15%/+10%  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 8  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 8  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 5  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Styki bezp.: AC przy UL 240 VAC G. P.  
Styki bezp.: praca pilota C300, R300  
Materiał styku przekaźnika AgSnO2  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 0,2 µm Au  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -10  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III / II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Stopień ochrony obudowy  
Rodzaj ochrony zacisków  
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy części dolnej  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Materiał górnej części obudowy PPO UL 94 V1  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków stałe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 10 AWG  
Wysokość 87  mm
Szerokość 45  mm
Głębokość 121  mm
Ciężar netto 350  g
Ciężar brutto 360  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
Kod EAN 4046548012187  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
Tom 0.551  
 

Akcesoria opcjonalne

COVER P-93
COVER P-93 774090
Nasadka ochronna do wyłącznika kompaktowego PKB i obudowy P-93,odpowiednia do ochrony przed ingerencją osób niepowołanych, szerokość 45 mm, zawartość:20 nasadek ochronnych w opakowaniu jednostkowym.
€35.98