Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"A1000002","name":"IndustrialPI 4 4GB 32GB","price":"429.0","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417142","0010200241714280QY"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
IndustrialPI 4 4GB 32GB
Numer produktu: A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 do zadań automatyzacji i IIOT, oparty na urządzeniu
Raspberry Pi Computer Module 4, procesor czterordzeniowy Cortex-A72
1,5GHz, pamięć RAM 4
GB i pamięć masowa 32 GB eMMC Flash, interfejsy: 2 x USB 3.2 Gen 1,
typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x gniazdo Micro USB, 1 x
Micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, system operacyjny: dos...
Więcej
Sztuka
Cena
€429.00
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
IndustrialPI 4 do zadań automatyzacji i IIOT, oparty na urządzeniu Raspberry Pi Computer Module 4, procesor czterordzeniowy Cortex-A72 1,5GHz, pamięć RAM 4 GB i pamięć masowa 32 GB eMMC Flash, interfejsy: 2 x USB 3.2 Gen 1, typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x gniazdo Micro USB, 1 x Micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, system operacyjny: dostosowanawersja systemu operacyjnego Raspberry Pi z poprawką czasu rzeczywistego ipreinstalowanym oprogramowaniem OpenSource Node-RED.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych | 1 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -25 - 55 °C |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy | PC |
| Wysokość | 96 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Głębokość | 110.5 mm |
| Ciężar netto | 270 g |
| Ciężar brutto | 276 g |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 19200102 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001413 |
| GTIN | 4046548109405 |
| Tom | 0.500 dm3 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |