text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

IndustrialPI DIO

Numer produktu: A3000001
GTIN: 4046548109429
Moduł rozszerzeń dla IndustrialPI 4, 14 wejść cyfrowych, 14 wyjść cyfrowych, maks. prąd na wyjście: 500 mA (tryb High-Side), 100 mA (tryb Push-Pull)

Sztuka

Cena

€193.07

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
 
Ilość wejść cyfrowych 14  
Temperatura pracy -40 - 55  °C
Stopień ochrony obudowy IP20  
Materiał obudowy Plastik  
Wysokość 96  mm
Szerokość 22.5  mm
Głębokość 110.5  mm
Ciężar netto 130  g
Ciężar brutto 136  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 19200192  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001413  
GTIN 4046548109429  
Tom 0.362  dm3
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1