Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"A3000002","name":"IndustrialPI DI","price":"154.88","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417144","0010200241714480XC"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
IndustrialPI DI
Numer produktu: A3000002
GTIN: 4046548109436
Moduł rozszerzeń dla IndustrialPI 4, 16 wejść cyfrowych
Sztuka
Cena
€154.88
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie | CE |
Dane techniczne
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych | 16 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -40 - 55 °C |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy | Plastik |
| Wysokość | 96 mm |
| Szerokość | 22.5 mm |
| Głębokość | 110.5 mm |
| Ciężar netto | 130 g |
| Ciężar brutto | 136 g |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 19200192 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001413 |
| GTIN | 4046548109436 |
| Tom | 0.543 dm3 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |