text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu H FS2 SN SD

Numer produktu: 312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu I/O,bezpieczny i standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET p RTFN.

Sztuka

Cena

€599.97

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Zakres zastosowań Standard/Fail-safe  
 
Przeznaczenie U1 Module Supply  
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 17  
Przeznaczenie U2 Periphery Supply  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2 -30 %/+25 %  
Izolacja potenc. UINT1 do U2 P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V  
Izolacja potencjałów U1 do U2 P_U_1_U_2_POT_TRENN_2000 V  
Przeznaczenie UINT1 int. Systemspannung  
Typ UINT1 DC  
Tolerancja UINT1 -2 %/+3 %  
Max. curr. contin. oper. UINT1 2  
Przerwanie U mostka UINT1 stn. EN 61131-2  
UINT1 odporność na zwarcia ja  
Programowanie wg IEC 61131 nein  
Programowanie wielokrotne nein  
Zmienne nieulotne nein  
Odchylenie czasowe +/- 10s/Tag  
Pamięć robocza 256 MB  
Pamięć wtykowa SD-Karte  
Typ złącza Safetynet i/f RJ45  
Prędkość transmisji Safetynet 100 MBit/s  
Ustaw. prędk.trans.SafetyNet automatisch  
Czas cyklu SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 150 m/s²  
Przysp.wstrz. wg normy2
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Izolacja potencjałowa 1 między Periphery und Module Supply  
Typ izolacji potencjałowej 1 Funktionsisolierung  
Izolacja potencjałowa 2 między Periphery Supply und Systemsp.  
Typ izolacji potencjałowej 2 Funktionsisolierung  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Zacisk przyłączeniowy Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Styl zacisków steckbar  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 125.6  
Szerokość 130  
Głębokość 83.7  
Ciężar netto 350  
Ciężar brutto 390  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242608  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001599  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548088212  
Tom 1.456  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, zestaw złącza napięcia zasilającego, 1-rzędowy, 4-stykowy, połączenie śrubowe, złącza PU 2.
€5.55
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, zestaw złącza napięcia zasilającego, 2-rzędowy, 8-stykowy, połączenie sprężynowe, złącza PU 2.
€8.07

Akcesoria opcjonalne

Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Narzędzie do szybkiego i wielostopniowego zdejmowania izolacji z kabli Ethernet i SafetyNET p, opakowanie jednostkowe 1 kpl.
€187.62
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Złącze wtykowe, 4-pinowe, złącze proste M12, kodowanie D, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany, złącze nakręcane przewodu Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm
€36.66