Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"315086","name":"PSSu H FS SN SD M12-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu H FS SN SD M12-R
Numer produktu: 315086
PSSu, moduł główny, sterowania PSSu I/O, bezpieczny i
standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 złącza wewnętrzne M12 4-stykowe, kodowaneD, SafetyNET p RTFN, do
zastosowań w kolejnictwie.
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA TÜV EAC (Europa i Azja) |
Zakres zastosowań | Standardowe/bezpieczne |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 16 W |
Przeznaczenie U2 | Zasilanie peryferyjne |
Napięcie zasilania 2 (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U2 | DC |
Tolerancja U2 | -30 %/+25 % |
Przeznaczenie UINT1 | Napięcie wew. systemu |
Typ UINT1 | DC |
Tolerancja UINT1 | -2 %/+3 % |
Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 A |
Przerwanie U mostka UINT1 stn. | |
UINT1 odporność na zwarcia | Tak |
Programowanie
Programowanie wg IEC 61131 | Nie |
Programowanie wielokrotne | Nie |
Zmienne nieulotne | Nie |
CPU
Odchylenie czasowe | +/- 10 s/dzień |
Pamięć robocza | 128 MB |
Nośniki wymienne
Pamięć wtykowa | Karta SD |
Interfejs SafetyNET p
Typ złącza Safetynet i/f | M12 |
Prędkość transmisji Safetynet | 100 MBit/s |
Ustaw. prędk.trans.SafetyNet | Automatyczny |
Czas cyklu SafetyNET p | 2... 60 000 ms |
Dane dotyczące środowiska
Miejsce apl. normy kolej. 1 | EN 50125-3 |
Miejsce apl. wg normy kolej. 1 | Obszar śledzenia (1 m – 3 m) |
Miejsce apl. normy kolej. 2 | EN 61373 |
Miejsce apl. wg normy kolej. 2 | Kategoria 1, klasa A + B |
Przydatność klimatyczna do... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
Norma temperatury otoczenia | EN 50155 |
Temperatura pracy | -40 - 70 °C |
Norma 2 dla temp. otoczenia | EN 50125-1 |
Temp. otoczenia do stand. 2 | -40... +70 °C |
Norma 3 dla temp. otoczenia | EN 50125-3 |
Temp. otoczenia do stand. 3 | -40 ... +70 °C |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | |
Dozwolona kondensacja? |
Skrót EN 50155 |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Szum szerokopasmowy do | EN 50125-3 |
Szum szer.pasm. b/pasmo, szyna | EN 61373 |
Częst.szumu szerokopasm.,szyna | 5 ... 150 Hz |
Przysp.szum.szerokopasm.,szyna | |
Przysp. szum. szerokopasm. | |
Odstęp i odl. izol. do | EN 50124-1 |
Kategoria przepięcia | OV2 |
St.zanieczysz.odst.i odl. | PD2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy |
Potencjalne oddzielenie
Izolacja potencjałowa 1 między | Zasilanie peryf. i modułu |
Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja robocza |
Izolacja potencjałowa 2 między | Nap.zasilania peryf. i systemu |
Typ izolacji potencjałowej 2 | Izolacja robocza |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk śrubowy
Zacisk sprężynowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 125.6 mm |
Szerokość | 130 mm |
Głębokość | 83.7 mm |
Ciężar netto | 370 g |
Ciężar brutto | 420 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548088274 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242207 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC000236 |
Tom | 1.456 |