text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu K F INC

Numer produktu: 312437
GTIN: 4046548064766
PSSu, moduł kompaktowy, bezpieczny, licznik, 2 tryby pracy,konfigurowalne, 1 wejście, enkoder przyrostowy, sygnał różnicowy RS422, rozdzielczość 32bity.

Sztuka

Cena

€286.55

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Zakres zastosowań Bezpieczne  
 
Typ wejść enkodera inkr. Enkoder inkrementalny  
Wejście sygnału A, B i/lub C Sygnał różnicowy (RS 422)  
Ocena impulsów licznika inkr. 2x  
1x  
4x  
Izol.poten.inkr./zasil.per. Tak  
Izol.poten.inkr./zasil.mod. Tak  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... P_EMV_NORM_EN 12015  
P_EMV_NORM_EN 12016  
P_EMV_NORM_EN 61131-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 150 m/s²  
Przysp.wstrz. wg normy2
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Złącze D-sub męskie  
Złącze D-sub żeńskie  
Wysokość 128.9  
Szerokość 30  
Głębokość 56  
Ciężar netto 90  
Ciężar brutto 105  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242605  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548064766  
Tom 0.358  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego, czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€21.57
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym.
€22.22
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego, żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z naklejką.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.) 312966
PSSu, uchwyt etykiety do modułów kompaktowych o szerokości 30 mm,opakowanie jednostkowe 5 szt.
€23.30
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€135.35

Akcesoria obligatoryjne

PSSu A Con 4 S
PSSu A Con 4 S 313117
PSSu, zestaw złączy do modułów kompaktowych,1-rzędowy, 4-stykowy , połączenie śrubowe, seria SPRINGCON.
€2.64
PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, zestaw złączy do modułów kompaktowych,1-rzędowy, 4-stykowy,połączenie sprężynowe, seria SPRINGCON.
€2.90