text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu K F FCU

Numer produktu: 312435
GTIN: 4046548067330
PSSu, moduł kompaktowy, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2 tryby pracy, konfigurowalne, rozciąganie impulsów, szybkie wyłączanie, 12 wejść, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, 2 wyjścia, 2 A,jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, zabezpieczone przedprzeciążeniem, bez sprzężenia zwrotnego, 2 wyjścia, 3 A, dwubiegunowe, prze...  Więcej

Sztuka

Cena

€703.97

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PSSu, moduł kompaktowy, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2 tryby pracy, konfigurowalne, rozciąganie impulsów, szybkie wyłączanie, 12 wejść, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, 2 wyjścia, 2 A,jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, zabezpieczone przedprzeciążeniem, bez sprzężenia zwrotnego, 2 wyjścia, 3 A, dwubiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, zabezpieczone przed przeciążeniem, bez sprzężenia zwrotnego.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
KOSHA  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zakres zastosowań Bezpieczne  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie modułu  
Napięcie zasilania (V) 5  
5  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 1.3  
Przeznaczenie U2 Zasilanie peryferyjne  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2 -30 %/+25 %  
Przeznaczenie U3
Typ napięcia zasilania U3 DC  
Tolerancja U3 -30 %/+25 %  
Ilość wejść cyfrowych 12  
12  
Maks. przetw. impulsów i/p 0-1 400... 5300 µs  
Maks. przetw. impulsów i/p 1-0 400... 5300 µs  
Maks. przetw. szybkie wyj. 0-1 100... 5800 µs  
Maks. przetw. szybkie wyj. 1-0 200... 5800 µs  
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. tak  
Izolacja potencjałowa S/C O Tak  
Izol. potenc. S/C O do I Tak  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Trwałe ład. wyj. 1biegun. Rezystancyjny  
Indukcyjny  
Pojemnościowy  
Number 2-pin SC outputs 2  
Izol. potenc.2 biegun. S/C O Tak  
2 bieg. odp.na zwarcie S/C O Tak  
Ilość wyjść taktowania testowe 2  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (strefa B)  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 150 m/s²  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Mat. obudowy uchwytu etykiety PC  
Zacisk przyłączeniowy Łączówka  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 128.9  
Szerokość 56  
Głębokość 56  
Ciężar netto 170  
Ciężar brutto 185  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242604  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548067330  
Tom 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, zestaw złączy do modułów kompaktowych, 1-rzędowy, 10 zacisków, połączenie sprężynowe, 2 sztuki.
€8.39

Akcesoria opcjonalne

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego, czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.01
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€20.74
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym.
€21.37
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego, żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z naklejką.
€56.48
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€130.14
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€130.14