text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu K F FAU P

Numer produktu: 312421
GTIN: 4046548075915
PSSu, moduł kompaktowy, bezpieczny, moduł specjalny, jednostkaanalityczna dla PSENvip, wersja produkcyjna, 1 interfejs odbiornika PSENvip, 1 nadajnikinterfejsu PSENvip, 4 wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, 2 wyjścia, 1,75 A, jednobiegunowe, przełączane implusowo, odporne na zwarcie,przeciążenie, bez sprzężenia zwrotnego, 2 wyjścia, 3 A, ...  Więcej

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€2,325.48

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PSSu, moduł kompaktowy, bezpieczny, moduł specjalny, jednostkaanalityczna dla PSENvip, wersja produkcyjna, 1 interfejs odbiornika PSENvip, 1 nadajnikinterfejsu PSENvip, 4 wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, 2 wyjścia, 1,75 A, jednobiegunowe, przełączane implusowo, odporne na zwarcie,przeciążenie, bez sprzężenia zwrotnego, 2 wyjścia, 3 A, dwubiegunowe, odporne nazwarcie, odporne na przeciążenia, wysokie napięcie rozładowania, bez sprzężeniazwrotnego, 2 interfejsy Ethernet, 100 Mbs. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Zakres zastosowań Fail-safe  
 
Przeznaczenie U1 Module Supply  
Napięcie zasilania (V) 5  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 5  
Przeznaczenie U2 Periphery Supply  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2 -30 %/+25 %  
Przeznaczenie U3 Ausgänge  
Typ napięcia zasilania U3 DC  
Tolerancja U3 -30 %/+25 %  
Ilość wejść cyfrowych 4  
Liczba wejść 4  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. tak  
Izolacja potencjałowa S/C O Tak  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Trwałe ład. wyj. 1biegun. Rezystancyjny  
Indukcyjny  
Pojemnościowy  
Number 2-pin SC outputs 2  
Izol. potenc.2 biegun. S/C O Tak  
2 bieg. odp.na zwarcie S/C O Tak  
Ilość wyjść taktowania testowe 2  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności 93 % r. F. bei 40 °C  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 150 m/s²  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków IP20  
Położenie montażowe vertikal  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Zacisk przyłączeniowy Stiftleiste  
Styl zacisków steckbar  
Wysokość 128.9  
Szerokość 56  
Głębokość 56  
Ciężar netto 200  
Ciężar brutto 215  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242604  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548075915  
Tom 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, zestaw złączy do modułów kompaktowych,1-rzędowy, 4-stykowy,połączenie sprężynowe, seria SPRINGCON.
€2.90

Akcesoria obligatoryjne

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, zestaw złączy do modułów kompaktowych, 1-rzędowy, 10 zacisków, połączenie sprężynowe, 2 sztuki.
€8.73