Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PSSu K F FAU B
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
€957.55
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSSu, moduł kompaktowy, bezpieczny, moduł specjalny, jednostkaanalizująca dla PSENvip, wersja podstawowa, 1 interfejs odbiornika PSENvip, 1 interfejs nadajnika PSENvip, 4 wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, 2 wyjścia, 1,75 A, jednobiegunowe, przełączane impulsowo, odporne na zwarcie, odporne naprzeciążenie, bez sprzężenia zwrotnego, 2 wyjścia, 3 A, dwubiegunowe, odporne nazwarcie, odporne na przeciążenia, wysokie napięcie rozładowania, bez sprzężeniazwrotnego, 2 interfejsy Ethernet, 100 Mb/s. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Zakres zastosowań | Fail-safe |
| Przeznaczenie U1 | Module Supply |
| Napięcie zasilania (V) | 5 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 5 |
| Przeznaczenie U2 | Periphery Supply |
| Napięcie zasilania 2 (V) | 24 |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
| Tolerancja U2 | -30 %/+25 % |
| Przeznaczenie U3 | Ausgänge |
| Typ napięcia zasilania U3 | DC |
| Tolerancja U3 | -30 %/+25 % |
| Ilość wejść cyfrowych | 4 |
| Liczba wejść | 4 |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
| Iz.poten.wej. z V wewn. magis. | tak |
| Izolacja potencjałowa S/C O | Tak |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | ja |
| Trwałe ład. wyj. 1biegun. |
Rezystancyjny
Indukcyjny Pojemnościowy |
| Number 2-pin SC outputs | 2 |
| Izol. potenc.2 biegun. S/C O | Tak |
| 2 bieg. odp.na zwarcie S/C O | Tak |
| Ilość wyjść taktowania testowe | 2 |
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | 0 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Dozwolona kondensacja? | unzulässig |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków | IP20 |
| Położenie montażowe | vertikal |
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Zacisk przyłączeniowy | Stiftleiste |
| Styl zacisków | steckbar |
| Wysokość | 128.9 |
| Szerokość | 56 |
| Głębokość | 56 |
| Ciężar netto | 200 |
| Ciężar brutto | 210 |
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 7a |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242604 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548075908 |
| Tom | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |