text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu K F EI

Numer produktu: 312433
GTIN: 4046548068993
PSSu, moduł kompaktowy, bezpieczny, licznik, bezpieczny monitoringruchu, 2 wyjścia, bezpieczny, 0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporny na zwarcia, odporny na przeciążenie, bezsprzężenia zwrotnego, 1 wyjście, standardowe, 0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio,odporne na zwarcia, 1 połączone wejście i wyjście CIO do kaskadowania, ...  Więcej

Sztuka

Cena

€533.55

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PSSu, moduł kompaktowy, bezpieczny, licznik, bezpieczny monitoringruchu, 2 wyjścia, bezpieczny, 0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporny na zwarcia, odporny na przeciążenie, bezsprzężenia zwrotnego, 1 wyjście, standardowe, 0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio,odporne na zwarcia, 1 połączone wejście i wyjście CIO do kaskadowania, standardowe, 1 wejście enkodera, złącze wewnętrzne Mini-IO, 8-biegunowe, 2 wejścia czujnikazbliżeniowego.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Zakres zastosowań Bezpieczne  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie modułu  
Napięcie zasilania (V) 5  
5  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 1.1  
Przeznaczenie U2 Zasilanie peryferyjne  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2 -30 %/+25 %  
Przeznaczenie U3
Typ napięcia zasilania U3 DC  
Tolerancja U3 -30 %/+25 %  
F.prog.bez hist.czuj.zbl.mon. 0,1 Hz - 5 kHz  
Liczba wejść czujników inkreme 1  
1  
Przyłącze (enkoder inkrement.) 8-pinowe złącze żeńs. Mini-IO  
Enkoder inkr.syg.róż.poz.faz 90° ±30°  
Progr.funk.bez inkr.histerezy 0,1 Hz - 500 kHz  
Izolacja potencjałowa S/C O Tak  
Izol. potenc. S/C O do I Tak  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Trwałe ład. wyj. 1biegun. Rezystancyjny  
Indukcyjny  
Pojemnościowy  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 12015  
EN 61131-2  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 150 m/s²  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Czas reakcji wzg. wart. limitu 1/f_actual + 10ms  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Zacisk przyłączeniowy Łączówka  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 128.9  
Szerokość 56  
Głębokość 56  
Ciężar netto 147  
Ciężar brutto 160  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242604  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548068993  
Tom 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Przewód adaptera do PNOZmulti 2 i PSS 4000 z monitorowaniem ruchu, 1,5m.
€61.51
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Przewód adaptera do PNOZmulti 2 i PSS 4000 z monitorowaniem ruchu, 2,5m.
€70.42
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Przewód adaptera do PNOZmulti 2 i PSS 4000 z monitorowaniem ruchu, 5 m.
€88.24
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Ekranowana puszka połączeniowa PSEN msi b4, do podłączenia enkodera przyrostowego do czujnika zbliżeniowego, z rezystorem/bezrezystora, z dodatkowym zasilaniem dla czujnika zbliżeniowego.
€80.65
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Uniwersalny adapter, 9-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30, monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€183.67
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Uniwersalny adapter, 15-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30, monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€210.39
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Uniwersalny adapter, 25-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30, monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€241.45

Akcesoria obligatoryjne

PSSu A Con Set1 C
PSSu A Con Set1 C 313114
PSSu, zestaw złączy do modułów kompaktowych, zestaw składa się z 2złączy, 1-rzędowe/5-stykowe i 1-rzędowe/10-stykowe, zaciski sprężynowe, seria SPRINGCON.
€14.54