Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"312434","name":"PSSu K F EI CV","price":"517.73","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu K F EI CV
Numer produktu: 312434
GTIN: 4046548084801
PSSu, moduł kompaktowy, bezpieczny, licznik, bezpieczny monitoringruchu,
rejestracja stanu licznika pozycji, 2 wyjścia, bezpieczne w razieuszkodzenia, 0,5 A, jednobiegunowe,
przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, zabezpieczone przedprzeciążeniem, bez sprzężenia zwrotnego, 1
wyjście, standardowe, 0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio,odporn...
Więcej
Sztuka
Cena
€517.73
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSSu, moduł kompaktowy, bezpieczny, licznik, bezpieczny monitoringruchu, rejestracja stanu licznika pozycji, 2 wyjścia, bezpieczne w razieuszkodzenia, 0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, zabezpieczone przedprzeciążeniem, bez sprzężenia zwrotnego, 1 wyjście, standardowe, 0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio,odporne na zwarcia, 1 połączone wejście i wyjście CIO do kaskadowania, standardowe, 1 wejście enkodera, złącze wewnętrzne Mini-IO, 8-biegunowe, 2 wejścia czujnika zbliżeniowego.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
| Zakres zastosowań | Bezpieczne |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
| Napięcie zasilania (V) |
5
5 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 1.1 |
| Przeznaczenie U2 | Zasilanie peryferyjne |
| Napięcie zasilania 2 (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
| Tolerancja U2 | -30 %/+25 % |
| Przeznaczenie U3 | |
| Typ napięcia zasilania U3 | DC |
| Tolerancja U3 | -30 %/+25 % |
Wejście przełącznika zbliżeniowego
| F.prog.bez hist.czuj.zbl.mon. | 0,1 Hz - 5 kHz |
Wejście enkodera inkrementalnego
| Liczba wejść czujników inkreme |
1
1 |
| Przyłącze (enkoder inkrement.) | 8-pinowe złącze żeńs. Mini-IO |
| Ocena impulsów licznika inkr. |
1x
4x |
| Enkoder inkr.syg.róż.poz.faz | 90° ±30° |
| Progr.funk.bez inkr.histerezy | 0,1 Hz - 500 kHz |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Izolacja potencjałowa S/C O | Tak |
| Izol. potenc. S/C O do I | Tak |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
| Trwałe ład. wyj. 1biegun. |
Rezystancyjny
Indukcyjny Pojemnościowy |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Times
| Czas reakcji wzg. wart. limitu | 1/f_actual + 10ms |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Zacisk przyłączeniowy | Łączówka |
| Styl zacisków | wtykowe |
| Wysokość | 128.9 |
| Szerokość | 56 |
| Głębokość | 56 |
| Ciężar netto | 147 |
| Ciężar brutto | 160 |
Środowisko
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242604 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548084801 |
| Tom | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PSSu A Con Set1 C
313114
PSSu, zestaw złączy do modułów kompaktowych, zestaw składa się z 2złączy,
1-rzędowe/5-stykowe i 1-rzędowe/10-stykowe, zaciski sprężynowe,
seria SPRINGCON.
€13.98