text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu E F DI OZ 2

Numer produktu: 312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 1wejście, 1 wyjście impulsowe testowe 0,25 A, 1 wyjście, 2 A, dwubiegunowe,odporne na zwarcia, odporne na przeciążenia, bez sprzężenia zwrotnego.

Sztuka

Cena

€94.33

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 1wejście, 1 wyjście impulsowe testowe 0,25 A, 1 wyjście, 2 A, dwubiegunowe,odporne na zwarcia, odporne na przeciążenia, bez sprzężenia zwrotnego.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Zakres zastosowań Fail-safe  
 
Ilość wejść cyfrowych 1  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. ja  
Napięcie stałe na wyjściu 24 V DC  
Number 2-pin SC outputs 1  
Izol. potenc.2 biegun. S/C O Tak  
2 bieg. odp.na zwarcie S/C O ja  
Ilość wyjść taktowania testowe 1  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 12015  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 150 m/s²  
Przysp.wstrz. wg normy2
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków IP20  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Kod materiału obudowy PA  
Styl zacisków steckbar  
Wysokość 76  
Szerokość 12.6  
Głębokość 60.2  
Ciężar netto 35  
Ciężar brutto 44  
Nazwa elementu kodującego G  
Kolor elementu kodującego gelb  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242604  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001599  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548018592  
Tom 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego, czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€21.57
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym.
€22.22
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego, żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z naklejką.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€135.35

Akcesoria obligatoryjne

PSSu BP 1/8 S
PSSu BP 1/8 S 312600
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe.
€9.57
PSSu BP 1/8 C
PSSu BP 1/8 C 312601
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe.
€8.27
PSSu BP-C 1/8 S
PSSu BP-C 1/8 S 312610
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe.
€9.57
PSSu BP-C 1/8 C
PSSu BP-C 1/8 C 312611
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe.
€8.27
PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,6 poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie śrubowe.
€10.42
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,6 poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie sprężynowe.
€11.13
PSSu BP-C1 1/12 S
PSSu BP-C1 1/12 S 312622
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 6 poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie śrubowe. Wszystkie 7wewnętrznych sygnałów jest obecnych na zaciskach!
€22.55
PSSu BP-C1 1/12 C
PSSu BP-C1 1/12 C 312623
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 6 poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie sprężynowe. Wszystkie 7wewnętrznych sygnałów jest obecnych na zaciskach!
€18.97