text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu E F DI OZ 2-R

Numer produktu: 315220
GTIN: 4046548068139
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 1 wejście, 1 wyjście impulsowe testowe 0,25 A, 1 wyjście, 2 A, dwubiegunowe,odporne na zwarcia, odporne na przeciążenia, bez sprzężenia zwrotnego, do zastosowań wkolejnictwie. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewid...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 1 wejście, 1 wyjście impulsowe testowe 0,25 A, 1 wyjście, 2 A, dwubiegunowe,odporne na zwarcia, odporne na przeciążenia, bez sprzężenia zwrotnego, do zastosowań wkolejnictwie. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Zakres zastosowań Bezpieczne  
 
Ilość wejść cyfrowych 1  
1  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. tak  
Napięcie stałe na wyjściu 24 V  
Number 2-pin SC outputs 1  
Izol. potenc.2 biegun. S/C O Tak  
2 bieg. odp.na zwarcie S/C O Tak  
Ilość wyjść taktowania testowe 1  
Miejsce apl. normy kolej. 1 EN 50125-3  
Miejsce apl. wg normy kolej. 1 Obszar śledzenia (1 m – 3 m)  
Miejsce apl. normy kolej. 2 EN 61373  
Miejsce apl. wg normy kolej. 2 Kategoria 1, klasa A + B  
Przydatność klimatyczna do... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norma temperatury otoczenia EN 50155  
Temperatura pracy -40  
70  
Norma 2 dla temp. otoczenia EN 50125-1  
Temp. otoczenia do stand. 2 -40... +70 °C  
Norma 3 dla temp. otoczenia EN 50125-3  
Temp. otoczenia do stand. 3 -40 ... +70 °C  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności
Dozwolona kondensacja? Skrót  
EN 50155  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 50125-3  
Szum szerokopasmowy do EN 61373  
Szum szerokopasmowy do EN 50125-3  
Szum szer.pasm. b/pasmo, szyna EN 61373  
Częst.szumu szerokopasm.,szyna 5 ... 150 Hz  
Przysp.szum.szerokopasm.,szyna
Przysp. szum. szerokopasm.
Przysp.wstrz. wg normy1 2 g  
Przysp.wstrz. wg normy2 5 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 50124-1  
Kategoria przepięcia OV2  
St.zanieczysz.odst.i odl. PD2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Kod materiału obudowy PA  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 76  
Szerokość 12.6  
Głębokość 60.2  
Ciężar netto 46  
Ciężar brutto 46  
Nazwa elementu kodującego G  
Kolor elementu kodującego Żółty  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242604  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548068139  
Tom 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe, do pracy w trudnych warunkach.
€19.69
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy, 4 poziomów połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe, do pracy w trudnych warunkach.
€19.69
PSSu BP-C 1/8 S-T
PSSu BP-C 1/8 S-T 314610
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 4 poziomów połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe, do pracy w trudnych warunkach.
€19.69
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe, do pracy w trudnych warunkach.
€17.70
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,6 poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie śrubowe, do pracy w trudnych warunkach.
€23.40
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy, 6 poziomów połączeń, 12 zacisków, połączenie sprężynowe, do pracy w trudnych warunkach.
€20.97
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 6 poziomów połączeń, 12 zacisków, połączenie śrubowe, do pracy w trudnych warunkach. Wszystkie 7 wewnętrznych sygnałów jestobecnych na zaciskach!
€35.66
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 6 poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie sprężynowe, do pracy w trudnych warunkach. Wszystkie 7 wewnętrznych sygnałów jestobecnych na zaciskach!
€32.82

Akcesoria opcjonalne

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego, czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego, żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z naklejką.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym, do pracy w trudnych warunkach.
€21.16