Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"314260","name":"PSSu E F AI I-T","price":"208.89","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu E F AI I-T
Numer produktu: 314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, analogowe wejścia i wyjścia, 1wejście, 0
– 25,59 mA, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 12 bitów,
do pracy w trudnych warunkach.
Sztuka
Cena
€208.89
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Zakres zastosowań | Fail-safe |
Dane techniczne
Wejścia analogowe
| Ilość wejść analogowych | 1 |
| Typ wejść analogowych | Strom |
| Zakres sygn. wej. analogowych | 0 .. 25,59375 mA |
| Typ filtra wejścia | RC-Filter |
| Rozdzielczość wejść analog. | 12 |
| Metoda konwersji analog. i/p | sukzessive Approximation |
| Izol. poten.mię.wej. a peryf. | Tak |
Wejścia
| Iz.poten.wej. z V wewn. magis. | ja |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -40 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Dozwolona kondensacja? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 5000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Szum szerokopasmowy do | EN 60068-2-64 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków | IP20 |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Kod materiału obudowy | PA |
| Styl zacisków | steckbar |
| Wysokość | 76 |
| Szerokość | 12.6 |
| Głębokość | 60.2 |
| Ciężar netto | 37 |
| Ciężar brutto | 45 |
| Nazwa elementu kodującego | K |
| Kolor elementu kodującego | gelb |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 7a |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242601 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548051285 |
| Tom | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
Akcesoria obligatoryjne
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia,
2 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odpornena przeciążenia.
€54.77
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe,
do pracy w trudnych warunkach.
€19.69
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,
4 poziomów połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe,
do pracy w trudnych warunkach.
€19.69
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe,
do pracy w trudnych warunkach.
€17.70
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,6
poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie śrubowe,
do pracy w trudnych warunkach.
€23.40
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,
6 poziomów połączeń, 12 zacisków, połączenie sprężynowe,
do pracy w trudnych warunkach.
€20.97