Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"315200","name":"PSSu E F 4DI-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu E F 4DI-R
Numer produktu: 315200
GTIN: 4046548066180
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia,
4 wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, do zastosowań
wkolejnictwie.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znal...
Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4 wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, do zastosowań wkolejnictwie. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA EAC (Europa i Azja) TÜV |
| Zakres zastosowań | Bezpieczne |
Dane techniczne
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych |
4
4 |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
| Iz.poten.wej. z V wewn. magis. | tak |
Wyjścia zegara testowego
| Ilość wyjść taktowania testowe | 2 |
Dane dotyczące środowiska
| Miejsce apl. normy kolej. 1 | EN 50125-3 |
| Miejsce apl. wg normy kolej. 1 | Obszar śledzenia (1 m – 3 m) |
| Miejsce apl. normy kolej. 2 | EN 61373 |
| Miejsce apl. wg normy kolej. 2 | Kategoria 1, klasa A + B |
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 50155 |
| Temperatura pracy |
-40
70 |
| Norma 2 dla temp. otoczenia | EN 50125-1 |
| Temp. otoczenia do stand. 2 | -40... +70 °C |
| Norma 3 dla temp. otoczenia | EN 50125-3 |
| Temp. otoczenia do stand. 3 | -40 ... +70 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | |
| Dozwolona kondensacja? |
Skrót
EN 50155 |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Drgania wg normy... | EN 50125-3 |
| Szum szerokopasmowy do | EN 61373 |
| Szum szerokopasmowy do | EN 50125-3 |
| Szum szer.pasm. b/pasmo, szyna | EN 61373 |
| Częst.szumu szerokopasm.,szyna | 5 ... 150 Hz |
| Przysp.szum.szerokopasm.,szyna | |
| Przysp. szum. szerokopasm. | |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 2 g |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | 5 g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 50124-1 |
| Kategoria przepięcia | OV2 |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | PD2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków | IP20 |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Kod materiału obudowy | PA |
| Styl zacisków | wtykowe |
| Wysokość | 76 |
| Szerokość | 12.6 |
| Głębokość | 60.2 |
| Ciężar netto | 36 |
| Ciężar brutto | 44 |
| Nazwa elementu kodującego | D |
| Kolor elementu kodującego | Żółty |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242604 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066180 |
| Tom | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe,
do pracy w trudnych warunkach.
€19.69
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,
4 poziomów połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe,
do pracy w trudnych warunkach.
€19.69
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,6
poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie śrubowe,
do pracy w trudnych warunkach.
€23.40
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,
6 poziomów połączeń, 12 zacisków, połączenie sprężynowe,
do pracy w trudnych warunkach.
€20.97
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 6
poziomów połączeń, 12 zacisków, połączenie śrubowe,
do pracy w trudnych warunkach. Wszystkie 7 wewnętrznych sygnałów jestobecnych na zaciskach!
€35.66
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 6
poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie sprężynowe,
do pracy w trudnych warunkach. Wszystkie 7 wewnętrznych sygnałów jestobecnych na zaciskach!
€32.82
Akcesoria opcjonalne
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego,
czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia
mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego,
żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z
naklejką.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A EC-T
314902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym,
do pracy w trudnych warunkach.
€21.16