text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu E F 2DOR 8-T

Numer produktu: 314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia, styki przekaźnika, 8 A, N/O, bezpotencjałowe, do pracy w trudnych warunkach.

Sztuka

Cena

€242.63

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Zakres zastosowań Bezpieczne  
 
Dopuszczalne obciążenia Rezystancyjny  
Indukcyjny  
Ilość wyjść przekaźnikowych 2  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 250  
Max. current AC1 safety cont. 8  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 8  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Styki bezp.: AC przy UL 250 VAC G.U. (zgodna bieguno.)  
Styki bezp.: praca pilota B300, R300  
Typ. czas przetw.przek. o/p ON 20 - 60 ms  
Materiał styku przekaźnika AgCuNi  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 0,2 µm Au  
Izol. pot. RlCont - Uint1 4900 V (bezpieczna separacja)  
Izol. pot. RlCont do U2 4900 V (bezpieczna separacja)  
Izol. pot. RlCont1 do CRail 3050 V (izolacja podstawowa)  
Izol. pot. RlCont1 do RlCont2 4900 V (bezpieczna separacja)  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -40  
Temp. otoczenia z UL 60 °C  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Dozwolona kondensacja? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
ausschl. bei Schutzkleinspann.  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... P_EMV_NORM_EN 12015  
P_EMV_NORM_EN 12016  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Szum szerokopasmowy do EN 60068-2-64  
Przysp.wstrz. wg normy1 150 m/s²  
Przysp.wstrz. wg normy2
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Izolacja potencjałowa 1 między
Typ izolacji potencjałowej 1 Bezpieczna separacja  
Izolacja potencjałowa 2 między
Typ izolacji potencjałowej 2 Bezpieczna separacja  
Izolacja potencjałowa 3 między
Typ izolacji potencjałowej 3 Bezpieczna separacja  
Izolacja potencjałowa 4 między
Typ izolacji potencjałowej 4 Bezpieczna separacja  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Kod materiału obudowy PA  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 76  
Szerokość 25.2  
Głębokość 60.2  
Ciężar netto 91  
Ciężar brutto 100  
Nazwa elementu kodującego H  
Kolor elementu kodującego Żółty  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242604  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049183  
Tom 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 2-rzędowy,4 poziomy połączeń, 16 zacisków, połączenie śrubowe, do pracy w trudnych warunkach.
€52.36
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 2-rzędowy, 4 poziomów połączeń, 16 zacisków, połączenie sprężynowe, do pracy w trudnych warunkach.
€44.65
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,2-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 16 zacisków, połączenie sprężynowe, do pracy w trudnych warunkach.
€40.25

Akcesoria opcjonalne

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego, czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego, żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z naklejką.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym, do pracy w trudnych warunkach.
€21.16