text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu E F PS-P-T

Numer produktu: 314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania, zasilanie peryferyjne wejścia 24 VDC 10 A, szyna zasilania C-rail 10 A do pracy w trudnych warunkach.

Sztuka

Cena

€63.23

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
KOSHA  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zakres zastosowań Standardowe/bezpieczne  
 
Przeznaczenie U2 Zasilanie peryferyjne  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2 -30 %/+25 %  
Izolacja potenc. UINT1 do U2
Izolacja potencjałów U1 do U2
Przerwanie U mostka UINT1 stn. EN 61131-2  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -40  
70  
Temp. otoczenia z UL 0... 60 °C  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Skrót  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Szum szerokopasmowy do EN 60068-2-64  
Przysp.wstrz. wg normy1 150 m/s²  
Przysp.wstrz. wg normy2 25 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Kod materiału obudowy PA  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 76  
Szerokość 12.6  
Głębokość 60.2  
Ciężar netto 34  
Ciężar brutto 43  
Nazwa elementu kodującego A  
Kolor elementu kodującego Żółty  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242611  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049091  
Tom 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego, czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego, żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z naklejką.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym, do pracy w trudnych warunkach.
€21.16

Akcesoria obligatoryjne

PSSu BS 1/8 S-T
PSSu BS 1/8 S-T 314650
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 1-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe, do pracy w trudnych warunkach. Tylko do zastosowania jako pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacjązdalną PSSu XR-T!
€19.69
PSSu BS 1/8 C-T
PSSu BS 1/8 C-T 314651
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 1-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe, do pracy w trudnych warunkach. Tylko do zastosowania jako pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacjązdalną PSSu XR-T!
€17.70