Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"312654","name":"PSSu BS-R 2/8 S","price":"31.53","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu BS-R 2/8 S
Numer produktu: 312654
GTIN: 4046548018370
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu
wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 2-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe. Tylko do odświeżenia
napięcia zasilania i utworzenia grup zasilania!
Sztuka
Cena
€31.53
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 2-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe. Tylko do odświeżenia napięcia zasilania i utworzenia grup zasilania!
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA UL Recognized Component |
| Zakres zastosowań | Standardowe/bezpieczne |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy części dolnej | PA |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
| Styl zacisków | stałe |
| Wysokość | 129 mm |
| Szerokość | 25.2 mm |
| Ciężar netto | 71 g |
| Ciężar brutto | 86 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242603 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018370 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |