text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu BS 2/8 C-T

Numer produktu: 314657
GTIN: 4046548054491
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 2-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe, do pracy w trudnych warunkach. Tylko do zastosowań jako pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacjązdalną PSSu XR-T!

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€38.70

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 2-rzędowy, 4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe, do pracy w trudnych warunkach. Tylko do zastosowań jako pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacjązdalną PSSu XR-T!

Potwierdzenie CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
Zakres zastosowań Standardowe/bezpieczne  
 
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Skrót  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
Materiał obudowy części dolnej PA  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk klatkowy  
Styl zacisków stałe  
Wysokość 129  mm
Szerokość 25.2  mm
Ciężar netto 57  g
Ciężar brutto 71  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054491  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego, czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.01
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€20.74
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego, żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z naklejką.
€56.48
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, niebieski, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
€7.64
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, czerwony, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
€7.64
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, zielony, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
€7.64
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, czarny, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
€7.64
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, brązowy, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
€7.64
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, czerwono-niebieski, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
€7.64
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
€7.64
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, biały, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
€7.64
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€130.14
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, tabliczki oznaczeniowe zacisków do modułów bazowych (dekafix), oznakowane numerami 1..50, opakowanie jednostkowe 10x 50 tabliczekzacisków, pakowane w neutralny karton z naklejką.
€28.37
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, tabliczki oznaczeniowe zacisków do modułów bazowych (dekafix), oznakowane numerami 51..50, opakowanie jednostkowe 10x 50 tabliczekzacisków, pakowane w neutralny karton z naklejką.
€28.37
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, tabliczki oznaczeniowe zacisków do modułów bazowych (dekafix), oznakowane numerami 101..150, opakowanie jednostkowe 10x 50 tabliczekzacisków, pakowane w neutralny karton z naklejką.
€28.37
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, tabliczki oznaczeniowe zacisków do modułów bazowych (dekafix), oznakowane numerami 151..200, opakowanie jednostkowe 10x 50 tabliczekzacisków, pakowane w neutralny karton z naklejką.
€28.37
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€130.14
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym, do pracy w trudnych warunkach.
€20.35