Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"313102","name":"SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter","price":"64.48","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
Numer produktu: 313102
GTIN: 4046548094893
Karta pamięci SD, 1 GB, do modułów głównych PSSu, z zatrzaskowymuchwytem
karty.
Sztuka
Cena
€64.48
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 19150702 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000041 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001068 |
| UNSPSC 25 | 43202005 |
| GTIN | 4046548094893 |
| Tom | 0.056 dm3 |
| Harmonized System Code | 85423275 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |