text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu A RJ45-CAB 1.5M

Numer produktu: 314094
GTIN: 4046548056693
PSSu, przewód połączeniowy magistrali modułowej między bazą a stacjązdalną, A RJ45-CAB, 1,5 m.

Sztuka

Cena

€15.51

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

 
Temperatura pracy -40  
70  
Ciężar netto 81  
Ciężar brutto 85  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060391  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000037  
Funkcja odniesienia ETIM EC002599  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548056693  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1