Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"312966","name":"PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)","price":"23.3","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
Numer produktu: 312966
GTIN: 4046548061383
PSSu, uchwyt etykiety do modułów kompaktowych o szerokości 30 mm,opakowanie jednostkowe 5 szt.
Sztuka
Cena
€23.30
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
BG Na liście cULus TÜV |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 50 |
| Ciężar brutto | 55 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242692 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061383 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 39269097 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 5 |