Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"314902","name":"PSSu A EC-T","price":"19.95","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu A EC-T
Numer produktu: 314902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym,
do pracy w trudnych warunkach.
Cena
€19.95
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 28 g |
Ciężar brutto | 45 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548056501 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242691 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
Tom | 0.480 |