Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"313114","name":"PSSu A Con Set1 C","price":"14.54","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu A Con Set1 C
Numer produktu: 313114
GTIN: 4046548079142
PSSu, zestaw złączy do modułów kompaktowych, zestaw składa się z 2złączy,
1-rzędowe/5-stykowe i 1-rzędowe/10-stykowe, zaciski sprężynowe,
seria SPRINGCON.
Sztuka
Cena
€14.54
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
cULus Listed |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-40
105 |
Dane mechaniczne
| Przekrój przewodu |
1.5
1.5 |
| Przekrój kabla średni K1 | 28-16 |
| Ciężar netto | 20 |
| Ciężar brutto | 22 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242692 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548079142 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |