text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)

Numer produktu: 313116
GTIN: 4046548061222
PSSu, zestaw złączy do modułów kompaktowych, 3-rzędowy/30-stykowy , połączenie sprężynowe, seria BL-I/O, złącza PU 2.

Sztuka

Cena

€41.47

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
 
Temperatura pracy -20  
100  
Przekrój przewodu 1  
1  
Przekrój kabla średni K1 22-18  
Ciężar netto 43  
Ciężar brutto 44  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242692  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548061222  
Tom 0.075  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 2