Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"328131","name":"PSS u2 EF 8DO 0.5A","price":"161.18","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSS u2 EF 8DO 0.5A
Numer produktu: 328131
GTIN: 4046548071887
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 8wyjść, półprzewodnikowe 0,5 A,
jednobiegunowe, opóźnienie wyłączenia, przełączany dodatnio, odporny na
zwarcia, zabezpieczenie przedprzeciążeniem,1-rzędowy, wymagana listwa
zaciskowa PSS u2 T 16 (niedostarczana z systemem).
Sztuka
Cena
€161.18
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 8wyjść, półprzewodnikowe 0,5 A, jednobiegunowe, opóźnienie wyłączenia, przełączany dodatnio, odporny na zwarcia, zabezpieczenie przedprzeciążeniem,1-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T 16 (niedostarczana z systemem).
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Zakres zastosowań | Fail-safe |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Dopuszczalne obciążenia |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Izolacja potencjałowa S/C O | ja |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | ja |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -25 |
| UL spec. dla temp. otoczenia | UL 61010 |
| Temp. otoczenia z UL | -25 - 60 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Dozwolona kondensacja? | unzulässig |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 5000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | 100 m/s² |
| Odstęp i odl. izol. do 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Kategoria przepięcia 2 | III |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków | IP20 |
Potencjalne oddzielenie
| Izolacja potencjałowa 1 między | HL-Ausgang und Module Supply |
| Typ izolacji potencjałowej 1 | Funktionsisolierung |
| Izolacja potencjałowa 2 między | Periphery und Module Supply |
| Typ izolacji potencjałowej 2 | Funktionsisolierung |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy | PC |
| Styl zacisków | steckbar |
| Wysokość | 110.8 |
| Szerokość | 12.5 |
| Głębokość | 72.5 |
| Ciężar netto | 35 |
| Ciężar brutto | 45 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 7a |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242610 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071887 |
| Tom | 0.216 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, akcesoria, uchwyt modułu do modułów elektronicznych, 4 gniazda,
szerokość 50,1 mm, wysokość 107 mm, zwrócić uwagę na odległościmontażowe.
€77.60
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, akcesoria, uchwyt modułu do modułów elektronicznych, 1 gniazdo,
szerokość 12,6 mm, wysokość 107 mm, zwrócić uwagę na odległościmontażowe.
€65.66
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,16-stykowa,
złącze sprężynowe, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€102.08
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, akcesoria, elementy kodujące do modułów elektronicznych,opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjakrótka,
23,5 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjadługa,
103 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania listwy zaciskowej,
61 x 11,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania
modułów elektronicznych, wersja krótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania
modułów elektronicznych, wersja długa, 103 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.88
Akcesoria obligatoryjne
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,16-stykowa,
złącze sprężynowe, opakowanie jednostkowe 1 szt.
€10.74