text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS u2 EF 4DO 2A -R

Numer produktu: 327133
GTIN: 4046548103571
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 4 wyjścia, półprzewodnikowe, 2A, jednobiegunowy, opóźnienie wyłączenia, przełączanie wymuszone, odpornyna zwarcia, odporny na przeciążenia, 1-rzędowy, do pracy w trudnych warunkach i zastosowań w kolejnictwie, wymaganalistwa zaciskowa PSS u2 T 8 (nie wchodzi w zakres dostawy ).

Sztuka

Cena

€246.44

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 4 wyjścia, półprzewodnikowe, 2A, jednobiegunowy, opóźnienie wyłączenia, przełączanie wymuszone, odpornyna zwarcia, odporny na przeciążenia, 1-rzędowy, do pracy w trudnych warunkach i zastosowań w kolejnictwie, wymaganalistwa zaciskowa PSS u2 T 8 (nie wchodzi w zakres dostawy ).

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Zakres zastosowań Fail-safe  
 
Dopuszczalne obciążenia ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Izolacja potencjałowa S/C O ja  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Miejsce apl. normy kolej. 1 EN 50125-3  
Miejsce apl. wg normy kolej. 1 Abstand mind. 1m vom Gleis  
Miejsce apl. normy kolej. 2 EN 61373  
Miejsce apl. wg normy kolej. 2 Kategorie 1, Klasse A + B  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -40  
UL spec. dla temp. otoczenia UL 61010  
Temp. otoczenia z UL -40 - 60 °C  
Norma 2 dla temp. otoczenia EN 50125-1  
Temp. otoczenia do stand. 2 -40 ... +70 °C  
Norma 3 dla temp. otoczenia EN 50125-3  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności 95 % r. F. bei 40 °C  
Dozwolona kondensacja? EN 60068-2-30  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Szum szerokopasmowy do EN 60068-2-64  
Szum szer.pasm. b/pasmo, szyna P_BREITB_RAUSCH_NORM1_BAHN_EN 50125-3  
Częst.szumu szerokopasm.,szyna P_BREITB_RAUS_NORM1_FREQ_BAHN_5 ... 2000 Hz  
Przysp.szum.szerokopasm.,szyna 5,7 m/s² eff.  
Przysp.wstrz. wg normy1 150 m/s²  
Przysp.wstrz. wg normy2 100 m/s²  
Odstęp i odl. izol. do 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Kategoria przepięcia 2 III  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP51  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków IP20  
Izolacja potencjałowa 1 między HL-Ausgang und Module Supply  
Typ izolacji potencjałowej 1 Funktionsisolierung  
Izolacja potencjałowa 2 między Periphery und Module Supply  
Typ izolacji potencjałowej 2 Funktionsisolierung  
Materiał obudowy PC  
Styl zacisków steckbar  
Wysokość 110.8  
Szerokość 12.5  
Głębokość 72.5  
Ciężar netto 34  
Ciężar brutto 43  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242604  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103571  
Tom 0.216  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, akcesoria, tylna płyta, do modułów elektronicznych, 4 gniazda, do pracy w trudnych warunkach i zastosowań w kolejnictwie, szerokość 50,1 mm, wysokość 107 mm, należy uwzględnić odstępy montażowe.
€100.98
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa, złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€56.70
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa, złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej, opakowanie jednostkowe 50 szt.
€268.62
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, akcesoria, elementy kodujące do modułów elektronicznych,opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjakrótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjadługa, 103 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania listwy zaciskowej, 61 x 11,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania modułów elektronicznych, wersja krótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania modułów elektronicznych, wersja długa, 103 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.88

Akcesoria obligatoryjne

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa, złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej, opakowanie jednostkowe 1 szt.
€5.97