Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"328200","name":"PSS u2 EF 2AI I","price":"242.58","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSS u2 EF 2AI I
Numer produktu: 328200
GTIN: 4046548072136
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 2 wejścia analogowe do
pomiaruprądu,
0 .. 25,6 mA, dwupolowe, 15-bitowa rozdzielczość,
konfigurowalneoddzielnie
Sztuka
Cena
€242.58
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Zakres zastosowań | Fail-safe |
Dane techniczne
Wejścia analogowe
| Ilość wejść analogowych | 2 |
| Typ wejść analogowych | Strom |
| Rodzaj sygn. wej. analogow. 1 | Differenzeingang |
| Zakres sygn. wej. analogow. 1 | 0 - 25,6 mA |
| Typ filtra wejścia |
RC-Filter
1. Ordnung |
| Opór wej.analog.natęż.+próg V | 156 Ohm + ca. 1,6V Schwellensp |
| Rozdzielczość wejść analog. | 15 |
| Monotoniczność bez kodów bł. | tak |
| Metoda konwersji analog. i/p | sukzessive Approximation |
| Izol. potenc. Wejście analog. | ja |
Wyjścia napięciowe
| Funkcja wyjścia U2 | Sensorversorgung |
| Napięcie stałe na wyjściu 2 | 24 V DC |
| Odporność wyj. U2 na zwarcie | ja |
| Wyjście U2 z izol. potencjału | ja |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -25 |
| Temp. otoczenia z UL | -25 - 60 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Dozwolona kondensacja? | unzulässig |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 5000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | 100 m/s² |
| Odstęp i odl. izol. do 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Kategoria przepięcia 2 | III |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków | IP20 |
Potencjalne oddzielenie
| Izolacja potencjałowa 1 między | Anal. Eing. und Module Supply |
| Typ izolacji potencjałowej 1 | Funktionsisolierung |
| Izolacja potencjałowa 2 między | Anal. Eing. und Periph. Supply |
| Typ izolacji potencjałowej 2 | Funktionsisolierung |
| Izolacja potencjałowa 3 między | Analoger Eingang und P0 |
| Typ izolacji potencjałowej 3 | Funktionsisolierung |
| Izolacja potencjałowa 4 między | Periphery und Module Supply |
| Typ izolacji potencjałowej 4 | Funktionsisolierung |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy | PC |
| Styl zacisków | steckbar |
| Wysokość | 110.8 |
| Szerokość | 12.5 |
| Głębokość | 72.5 |
| Ciężar netto | 42 |
| Ciężar brutto | 55 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242604 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072136 |
| Tom | 0.162 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,16-stykowa,
złącze sprężynowe, opakowanie jednostkowe 1 szt.
€10.74
Akcesoria opcjonalne
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, akcesoria, uchwyt modułu do modułów elektronicznych, 4 gniazda,
szerokość 50,1 mm, wysokość 107 mm, zwrócić uwagę na odległościmontażowe.
€77.60
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, akcesoria, uchwyt modułu do modułów elektronicznych, 1 gniazdo,
szerokość 12,6 mm, wysokość 107 mm, zwrócić uwagę na odległościmontażowe.
€65.66
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, akcesoria, element łączący ekran do modułów głównych, modułówzasilających
i uchwytów modułów, 4 połączenia, 4 rzędy, szerokość 50 mm,
wysokość całkowita zmontowanego urządzenia ok. 120 mm, zwrócić uwagę naodległości montażowe,
blokowanie mechaniczne na szynie cylindrycznej, opakowanie jednostkowe10 szt.
€52.67
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,16-stykowa,
złącze sprężynowe, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€102.08
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, akcesoria, elementy kodujące do modułów elektronicznych,opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjakrótka,
23,5 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjadługa,
103 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania listwy zaciskowej,
61 x 11,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania
modułów elektronicznych, wersja krótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania
modułów elektronicznych, wersja długa, 103 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.88