Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"327080","name":"PSS u2 ES PSP -R","price":"87.55","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880JN"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSS u2 ES PSP -R
Numer produktu: 327080
GTIN: 4046548103724
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, zasilanie peryferyjne 24 VDC 8A,
izolacja potencjałów, do odświeżania napięcia zasilania i
tworzenia grup potencjałów, 1-rzędowy, do pracy w trudnych warunkach
i zastosowań w kolejnictwie wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T 8 (niewchodzi w zakres dostawy
).
Sztuka
Cena
€87.55
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, zasilanie peryferyjne 24 VDC 8A, izolacja potencjałów, do odświeżania napięcia zasilania i tworzenia grup potencjałów, 1-rzędowy, do pracy w trudnych warunkach i zastosowań w kolejnictwie wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T 8 (niewchodzi w zakres dostawy ).
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed |
| Zakres zastosowań | Standard |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U2 | Periphery Supply |
| Napięcie zasilania 2 (V) | 24 |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
| Tolerancja U2 | -30 %/+25 % |
Wyjścia przekaźnikowe
| Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Dane dotyczące środowiska
| Miejsce apl. normy kolej. 1 | EN 50125-3 |
| Miejsce apl. wg normy kolej. 1 | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Miejsce apl. normy kolej. 2 | EN 61373 |
| Miejsce apl. wg normy kolej. 2 | Kategoria 1, klasa A + B |
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -40 |
| UL spec. dla temp. otoczenia | UL 61010 |
| Temp. otoczenia z UL | -40 - 60 °C |
| Norma 2 dla temp. otoczenia | EN 50125-1 |
| Temp. otoczenia do stand. 2 | -40 ... +70 °C |
| Norma 3 dla temp. otoczenia | EN 50125-3 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. at 40 °C |
| Dozwolona kondensacja? | EN 60068-2-30 |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 5000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Szum szerokopasmowy do | EN 60068-2-64 |
| Szum szer.pasm. b/pasmo, szyna | EN 61373 |
| Częst.szumu szerokopasm.,szyna | 5 ... 150 Hz |
| Przysp.szum.szerokopasm.,szyna | |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | 100 m/s² |
| Odstęp i odl. izol. do 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Kategoria przepięcia 2 | III |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków | IP20 |
Potencjalne oddzielenie
| Izolacja potencjałowa 1 między | Periphery und Module Supply |
| Typ izolacji potencjałowej 1 | Funktionsisolierung |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy | PC |
| Zacisk przyłączeniowy | Federkraftklemme |
| Styl zacisków | steckbar |
| Wysokość | 110.8 |
| Szerokość | 12.5 |
| Głębokość | 77 |
| Ciężar netto | 33 |
| Ciężar brutto | 42 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 7a |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242611 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103724 |
| Tom | 0.270 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa,
złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej,
opakowanie jednostkowe 1 szt.
€5.97
Akcesoria opcjonalne
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, akcesoria, tylna płyta, do modułów elektronicznych, 4 gniazda,
do pracy w trudnych warunkach i zastosowań w kolejnictwie, szerokość 50,1 mm, wysokość 107 mm,
należy uwzględnić odstępy montażowe.
€100.98
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa,
złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej,
opakowanie jednostkowe 10 szt.
€56.70
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa,
złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej,
opakowanie jednostkowe 50 szt.
€268.62
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, akcesoria, elementy kodujące do modułów elektronicznych,opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjakrótka,
23,5 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjadługa,
103 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania listwy zaciskowej,
61 x 11,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania
modułów elektronicznych, wersja krótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania
modułów elektronicznych, wersja długa, 103 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.88