Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"328810","name":"PSS u2 B 4","price":"77.6","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSS u2 B 4
Numer produktu: 328810
GTIN: 4046548072464
PSS u2, akcesoria, uchwyt modułu do modułów elektronicznych, 4 gniazda,
szerokość 50,1 mm, wysokość 107 mm, zwrócić uwagę na odległościmontażowe.
Sztuka
Cena
€77.60
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
| Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
| UL spec. dla temp. otoczenia | |
| Temp. otoczenia z UL | |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 (strefa B) |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | |
| Odstęp i odl. izol. do 2 | |
| Kategoria przepięcia 2 | III |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy | PPE |
| Wysokość | 107 mm |
| Szerokość | 53.9 mm |
| Głębokość | 32.9 mm |
| Ciężar netto | 74 g |
| Ciężar brutto | 75 g |
Środowisko
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242603 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072464 |
| Tom | 0.193 dm3 |
| Harmonized System Code | 85381000 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, akcesoria, element łączący ekran do modułów głównych, modułówzasilających
i uchwytów modułów, 4 połączenia, 4 rzędy, szerokość 50 mm,
wysokość całkowita zmontowanego urządzenia ok. 120 mm, zwrócić uwagę naodległości montażowe,
blokowanie mechaniczne na szynie cylindrycznej, opakowanie jednostkowe10 szt.
€52.67
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, akcesoria, uchwyt do opisywania, do uchwytu modułu,
23,5 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.77