text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS u2 B 4 -R

Numer produktu: 327810
PSS u2, akcesoria, tylna płyta, do modułów elektronicznych, 4 gniazda, do pracy w trudnych warunkach i zastosowań w kolejnictwie, szerokość 50,1 mm, wysokość 107 mm, należy uwzględnić odstępy montażow...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€99.00

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PSS u2, akcesoria, tylna płyta, do modułów elektronicznych, 4 gniazda, do pracy w trudnych warunkach i zastosowań w kolejnictwie, szerokość 50,1 mm, wysokość 107 mm, należy uwzględnić odstępy montażowe.

Potwierdzenie CE  
TÜV  
Zakres zastosowań Standardowy  
 
Miejsce apl. normy kolej. 1 EN 50125-3  
Miejsce apl. wg normy kolej. 1 Obszar śledzenia (1 m – 3 m)  
Miejsce apl. normy kolej. 2 EN 61373  
Miejsce apl. wg normy kolej. 2 Kategorie 1, Klasse A + B  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -40 - 70  °C
Norma 2 dla temp. otoczenia EN 50125-1  
Temp. otoczenia do stand. 2 -40 ... +70 °C  
Norma 3 dla temp. otoczenia EN 50125-3  
Temp. otoczenia do stand. 3 -40 ... +70 °C  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 95% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja?
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... EN 50121-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (strefa B)  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Szum szerokopasmowy do EN 60068-2-64  
Szum szer.pasm. b/pasmo, szyna EN 61373  
Częst.szumu szerokopasm.,szyna 5 ... 150 Hz  
Przysp.szum.szerokopasm.,szyna 5,7 m/s² eff.  
Przysp.wstrz. wg normy1 20 m/s²  
Odstęp i odl. izol. do 2 EN 50124-1  
Kategoria przepięcia 2 OV2  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Materiał obudowy PPE  
Wysokość 107  mm
Szerokość 53.9  mm
Głębokość 32.9  mm
Ciężar netto 76  g
Ciężar brutto 77  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103731  
Tom 0.193  dm3
Harmonized System Code 85381000  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, akcesoria, uchwyt do opisywania, do uchwytu modułu, 23,5 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.68
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, akcesoria, element łączący ekran do modułów głównych, modułówzasilających i uchwytów modułów, 4 połączenia, 4 rzędy, szerokość 50 mm, wysokość całkowita zmontowanego urządzenia ok. 120 mm, zwrócić uwagę naodległości montażowe, blokowanie mechaniczne na szynie cylindrycznej, opakowanie jednostkowe10 szt.
€52.67