text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS u2 T 9 SD (1 pc.)

Numer produktu: 328831
GTIN: 4046548086928
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów głównych, 9-stykowe, złącze sprężynowe, z gniazdem na kartę pamięci microSD, opakowanie jednostkowe 1 szt.

Sztuka

Cena

€9.36

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie cURus  
SEV  
 
Prąd znamionowy 12  
Temperatura pracy -40  
105  
Przyłącze typu 1 9-pinowy zacisk sprężynowy  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Kolor obudowy Czarno-szary RAL 7021  
Przekrój przewodu 0.15  
1.5  
Przekrój kabla średni K1 26-14  
Ciężar netto 16  
Ciężar brutto 19  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242691  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548086928  
Tom 0.051  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1