Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"328842","name":"PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)","price":"268.62","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
Numer produktu: 328842
GTIN: 4046548073737
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa,
złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej,
opakowanie jednostkowe 50 szt.
Sztuka
Cena
€268.62
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa, złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej, opakowanie jednostkowe 50 szt.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
cURus
SEV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Prąd znamionowy | 12 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-40
105 |
Dane mechaniczne
| Przyłącze typu 1 | 8-pinowy zacisk sprężynowy |
| Materiał powierzchni styku 1 | Au |
| Kolor obudowy | Czarno-szary RAL 7021 |
| Przekrój przewodu |
0.15
1.5 |
| Przekrój kabla średni K1 | 26-14 |
| Ciężar netto | 780 |
| Ciężar brutto | 850 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242691 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548073737 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 50 |