text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS u2 T 16 (10 pcs.)

Numer produktu: 328851
GTIN: 4046548072525
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,16-stykowa, złącze sprężynowe, opakowanie jednostkowe 10 szt.

Sztuka

Cena

€102.08

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie cURus  
SEV  
 
Prąd znamionowy 12  
Temperatura pracy -40  
105  
Przyłącze typu 1 16-pinowy zacisk sprężynowy  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Kolor obudowy Czarno-szary RAL 7021  
Przekrój przewodu 0.15  
1.5  
Przekrój kabla średni K1 26-14  
Ciężar netto 205  
Ciężar brutto 210  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242691  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072525  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 10