text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)

Numer produktu: 328916
GTIN: 4046548075090
PSS u2, akcesoria, uchwyt do opisywania, do uchwytu modułu, 23,5 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.

Sztuka

Cena

€4.77

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

 
Ciężar netto 9  
Ciężar brutto 9  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242692  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548075090  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 39269097  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 10